Opublikuj swoje produkty
Fail-Safe FCB Center Basket

Fail-Safe FCB Center Basket

A recessed center basket fixture that is both stylish and functional. Choose from a variety of decorative inlays, add a functional wipe down door, or specify the wet location option for use in medical, commercial, retail, education, or numerous other applications

Opis
    • 6 decorative inlay choices to put the finishing touch on the project
    • Clear acrylic or polycarbonate bottom lens available
    • Wet location under covered ceiling available
    • Anti-microbial paint finish available on exposed surfaces
    • 2x2, 2x4, 1x4 sizes
    • Security latch available, standard or tamper-resistant
    • Gasketing available on lens, housing, and/or door frame
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnycooperlighting-fail-safe-fcb-center-basket
  • Rodzina produktuLighting
  • Grupa produktuFail-Safe
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-12-18
  • Numer edycji1
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie medyczne
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Dominikana
Grenlandia
Gwatemala
Haiti
Honduras
Jamajka
Kanada
Kostaryka
Kuba
Meksyk
Nikaragua
Panama
Stany Zjednoczone