Opublikuj swoje produkty
Streetworks GAN Galleon LED Wall Mount

Streetworks GAN Galleon LED Wall Mount

The Galleon™ LED luminaire delivers exceptional performance in a highly scalable, low-profile design. Patented, high-efficiency AccuLED Optics™ system provides uniform and energy conscious illumination. With HID equivalents ranging from 100W up to 1000W, the Galleon LED luminaire is designed to meet the toughest lighting challenges.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnycooperlighting-gan-galleon-led-wall
  • Rodzina produktuLuminaries for External Lighting
  • Grupa produktuStreetworks™ GAN Galleon LED
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-10-12
  • Numer edycji1
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie zewnętrzne
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures