Opublikuj swoje produkty
Lumiere Boca 612

Lumiere Boca 612

The Boca 612 is a tiny 4-1/2" diameter inground fixture for use with a 120V line voltage PAR20 halogen lamp. The non-adjustable beam provides a crisp, white halogen light source for grazing or uplighting in constricted areas. Designed for recess mounting in concrete, brick, stone or dirt it is suitable for drive-over applications.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnycooperlighting-inground-boca-612
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-11-18
  • Numer edycji1
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie zewnętrzne
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures