Opublikuj swoje produkty
Sure-Lites LPXW Series

Sure-Lites LPXW Series

The LPXW series provides a UL924 compliant solution for outdoor exit requirements. The fixture is wet location listed with a temperature rating of (- 20°C to 50°C ). The UV stabilized polycarbonate housing is available in white, grey or black with red or green Exit letters. Labor savings self-diagnostics that perform required monthly and yearly testing are standard for the self-powered exits.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnycooperlighting-lpxw-series
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-04-22
  • Numer edycji1
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie awaryjne
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Dominikana
Grenlandia
Gwatemala
Haiti
Honduras
Jamajka
Kanada
Kostaryka
Kuba
Meksyk
Nikaragua
Panama
Stany Zjednoczone