Opublikuj swoje produkty
Fail-Safe MRI-ASR
Fail-Safe MRI-ASR

    Fail-Safe MRI-ASR

    The Fail-Safe MRI-ASR is an architectural slot recessed specifically designed for MRI rooms in healthcare facilities and medical spaces because of its non-ferrous construction. Available in 2', 4' and 8' lengths with 2" and 4" apertures, the MRI-ASR has a slim frame design allowing a fully luminous aesthetic with only the illuminated lens being visible. The fixture also has multi-channel MRI filters and a remote driver.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnycooperlighting-mri-asr-slot
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-02-03
    • Numer edycji1
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie medyczne
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures

    Dostępny w krajach:

    Ameryka północna
    Dominikana
    Grenlandia
    Gwatemala
    Haiti
    Honduras
    Jamajka
    Kanada
    Kostaryka
    Kuba
    Meksyk
    Nikaragua
    Panama
    Stany Zjednoczone