Opublikuj swoje produkty
PrentaLux 206 Series 3DP Pendant
PrentaLux 206 Series 3DP Pendant
PrentaLux 206 Series 3DP Pendant
PrentaLux 206 Series 3DP Pendant
PrentaLux 206 Series 3DP Pendant
PrentaLux 206 Series 3DP Pendant

    PrentaLux 206 Series 3DP Pendant

    PrentaLux, the 3D printed lighting brand for Cooper Lighting Solutions is not only at the forefront of innovation for lighting technology, but now a part of the circular economy (Reduce. Reuse. Recycle.) with sustainable and environmentally responsible products. Our products are the future of performance, decorative lighting - available today.

    Opis
      • Smallest integral light engine product within the PrentaLux 200 Series
      • 8 light levels that range from nominal 1000 to 7000+ lumens
      • 4 CCTs [2700K, 3000K, 3500K, 4000K], 90 CRI
      • 22 outer shade colors available, 3 inner shade colors available
      • 3 Outer shade textures, and 3 inner shade textures
      • Universal Voltage [120-277V]
      • 1% dimming
      • Mounting Canopy in Disk or Conical shape
      • Declare compliant
      • 5 Year Warranty
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnycooperlighting-prentalux-206-series-3dp-pendant
    • Rodzina produktuLighting
    • Grupa produktuPrentaLux
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-04-01
    • Numer edycji1
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie - pozostałe
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures

    Dostępny w krajach:

    Ameryka północna
    Dominikana
    Grenlandia
    Gwatemala
    Haiti
    Honduras
    Jamajka
    Kanada
    Kostaryka
    Kuba
    Meksyk
    Nikaragua
    Panama
    Stany Zjednoczone