Opublikuj swoje produkty
Metalux SNX
Metalux SNX
Metalux SNX
Metalux SNX

    Metalux SNX

    The Metalux SNX series is a fully configurable LED commercial striplight that is a versatile, elegant, high-performance luminaire offered in three versions (base and lens). The SNX provides application flexibility with selectable lumens and CCT, performance up to 22,000 lumen, multiple distributions and integrated sensor and wireless IoT capabilities that meet local and DLC compliance. These features make the SNX suitable for general area lighting, storage/utility areas, coves, shops, task, high bay and low bay lighting in commercial, industrial and retail applications
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnycooperlighting-snx
    • Rodzina produktuLighting
    • Grupa produktuMetalux™ striplight
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-03-20
    • Numer edycji1
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie - pozostałe
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures

    Dostępny w krajach:

    Ameryka północna
    Dominikana
    Grenlandia
    Gwatemala
    Haiti
    Honduras
    Jamajka
    Kanada
    Kostaryka
    Kuba
    Meksyk
    Nikaragua
    Panama
    Stany Zjednoczone