Opublikuj swoje produkty
Kegs Cooler B-150
Coreco
Zarchiwizowane

Kegs Cooler B-150

- AISI-304 stainless steel exterior, rear side galvanized panel - AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners - Reinforced base to drop and slide the barrels (50 or 30 liters) - Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense - Worktop in stainless steel AISI-304 with drip perimeter - AISI -304 base and legs - Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating. - 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP - Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption - Operating temperature, 32°C ambient
Opis
    • R134a to R290
    • 230v 60Hz / 115v 60Hz
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyb150
  • Rodzina produktuBar Equipment
  • Grupa produktuBar
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-09-17
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)975
  • Szerokość (mm)1600
  • Głębokość (mm)600
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Materiał dodatkowyStal
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
  • Waga netto (kg)130
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Sprzęt AGD
  • Klasyfikacja IFCUrządzenie elektryczne
  • Kod ETIMEC000628
  • Nazwa ETIMRefrigerator
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 20 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Equipment
  • OmniClass Number23-21 19 15 29
  • OmniClass TitleCommercial Kitchen Specialty Casework
  • CSI UniFormat II CodeE10
  • CSI UniFormat II TitleEQUIPMENT