Opublikuj swoje produkty
Refrigerated Serve Over Counter CVE-9-20-C
Refrigerated Serve Over Counter CVE-9-20-C
    Coreco
    Zarchiwizowane

    Refrigerated Serve Over Counter CVE-9-20-C

    4.3 z 5 gwiazdek4.3(12 recenzje)
    Refrigerated Serve Over Counter CVE-9-20-C - Interior and exterior finish in plastic coated steel - Display area and counter in stainless steel AISI-304 - Smooth deck for display area, stepped at same price - 40 mm sides in injected ABS, excepd wood decor - Standard decoration: short dark gray sides gray front+ blue decorative stripe - Anodised aluminium profiles - Front rubber bumper - Tempered and hinged frost glass - Glass shelf non refrigerated - Standard T8 fluorescent lighting: top worktop and shelf - 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP - Static evaporator, ventilated on demand - Ventilated condensation and automatic evaporation as standard (only models with condenser unit) - Electronic temperature controller - External thermometer - Auto defrost - Climate class 3 (25°C 60%Hr) regime M1
    Opis
    • Refrigerated Serve Over Counter CVE-9-20-C
      • Front decor
      • Total decor
      • Hight glossy lacquered
      • Ventilated
      • Plexi doors
      • Night blind
      • T8 extra lighting
      • white LED
      • Neutral
      • Remote
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnycve920c
    • Rodzina produktuServe-over Counters
    • Grupa produktuSerie 9
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-10-20
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1237
    • Szerokość (mm)2025
    • Głębokość (mm)940
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Materiał dodatkowyStal
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    • Waga netto (kg)225
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKuchnia - Sprzęt AGD
    • Klasyfikacja IFCUrządzenie elektryczne
    • Kod ETIMEC000628
    • Nazwa ETIMRefrigerator
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_23_72
    • Uniclass 2015 DescriptionRefrigerated display counters
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 20 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Equipment
    • OmniClass Number23-21 19 15 29
    • OmniClass TitleCommercial Kitchen Specialty Casework
    • CSI UniFormat II CodeE10
    • CSI UniFormat II TitleEQUIPMENT