Opublikuj swoje produkty
Refrigerated Multideck Display VSSAM-6-6-C
Refrigerated Multideck Display VSSAM-6-6-C
    Coreco
    Zarchiwizowane

    Refrigerated Multideck Display VSSAM-6-6-C

    4.5 z 5 gwiazdek4.5(18 recenzje)
    Refrigerated Modular Display VSSAM-6-6-C - External finish in plastic coated steel, lacquered or stainless steel - Sides in ABS injected - Internal finish in AISI-304 18/10 stainless steel - Double glazed: sides and doors - Anodised aluminium profiles - Height adjustable glass shelves, with LED lighting - 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP - Ventilated evaporator - Auto defrost and automatic evaporation - Ventilated condensation - Electronic temperature controller - External thermometer - Climate class 3 (25°C 60%Hr) regime M1
    Opis
    • Refrigerated Modular Display VSSAM-6-6-C
      • All models can be customized in decoration
      • All decorations are included on price, except glossy or melic finishing
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyvssam66c
    • Rodzina produktuMultideck Display
    • Grupa produktuStar Snack
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-10-20
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1380
    • Szerokość (mm)600
    • Głębokość (mm)730
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Materiał dodatkowyStal
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    • Waga netto (kg)144
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKuchnia - Sprzęt AGD
    • Klasyfikacja IFCUrządzenie elektryczne
    • Kod ETIMEC000628
    • Nazwa ETIMRefrigerator
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_23_71
    • Uniclass 2015 DescriptionRefrigerated display cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 20 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Equipment
    • OmniClass Number23-21 19 15 29
    • OmniClass TitleCommercial Kitchen Specialty Casework
    • CSI UniFormat II CodeE10
    • CSI UniFormat II TitleEQUIPMENT