Opublikuj swoje produkty
EDGE™ Solutions, Connector Panel, MTP® 48 F, Bend-improved Single-mode (OS2)

EDGE™ Solutions, Connector Panel, MTP® 48 F, Bend-improved Single-mode (OS2)

EDGE™ MTP® adapter panels provide a simple interface to mate MTP Connectors. This occurs when connecting MTP trunks to MTP extended trunks, MTP trunks to trunkharnesses and, in 40G multimode networks, connecting MTP trunks to 40G jumpers.
Opis
  • Associated Uses: Data Center, DC, Multitenant Data Center, MTDC

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnycorning-edge-cp48
  • Rodzina produktuFiber Optic Hardware
  • Grupa produktuEDGE® Adapter Panel
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-01-19
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)7.87
  • Szerokość (cale)5.12
  • Głębokość (cale)9.84
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wMeksyk
  • Waga netto (lbs)0.03
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElementy elektroniczne - Komunikacja