Opublikuj swoje produkty
EDGE™ Horizontal Jumper Manager, 3 Rack Units

EDGE™ Horizontal Jumper Manager, 3 Rack Units

EDGE™ Solutions are high-density preterminated optical cabling solutions offering industry-leading connector density. With unprecedented finger access, there is no need for additional tools enabling faster moves, adds and changes (MACs).

Opis
  • Dimensions HxWxD - in(m):  5.16 x 19 x 9.14 (0.13 x 0.48 x 0.23)

    Weight - lb(kg):  6 (2.7)

    Associated Uses: Data Center, DC, Multitenant Data Center, MTDC

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnycorning-EDGE-HM-3U
  • Rodzina produktuFrame & Cable Management
  • Grupa produktuAccessory
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-10-23
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)5.16
  • Szerokość (cale)19
  • Głębokość (cale)9.14
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wMeksyk
  • Waga netto (lbs)6
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElementy elektroniczne - Komunikacja