Opublikuj swoje produkty
Single Vertical Jumper Manager, No Pass Through, 8', 12" Width

Single Vertical Jumper Manager, No Pass Through, 8', 12" Width

The FiberManager™ System frame is based on a modular and totally integrated design which allows the user to expand and grow its fiber management system one frame, one module, one fiber termination at a time.

Opis
  • Associated Uses: Data Center, DC, In-building Network, IBN, Telecommunications Closet, TC, Central Office, Enterprise, Building Backbone, Main Distribution Area, MDA

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnycorning-PFSJM80F12DQ
  • Rodzina produktuFrame & Cable Management
  • Grupa produktuJumper Manager
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-10-23
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wMeksyk
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElementy elektroniczne - Komunikacja