Opublikuj swoje produkty
19-Inch Four-Post Rack

19-Inch Four-Post Rack

The FiberManager™ System frame is based on a modular and totally integrated design which allows the user to expand and grow its fiber management system one frame, one module, one fiber termination at a time.

Opis
  • Dimensions HxWxD - in(m):  96 x 20.3 x 36 (2.4 x 0.52 x 0.9)

    Weight - lb(kg):  185 (83.9)

    Associated Uses: Data Center, DC, In-building Network, IBN, Telecommunications Closet, TC, Central Office, Enterprise, Building Backbone, Main Distribution Area, MDA

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnycorning-PR4BDBAD1NNNNNNN0PFDQ
  • Rodzina produktuFrame & Cable Management
  • Grupa produktuRacks
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-10-23
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)96
  • Szerokość (cale)20.3
  • Głębokość (cale)36
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wMeksyk
  • Waga netto (lbs)185
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElementy elektroniczne - Komunikacja
  • Kod ETIMEC002499
  • Nazwa ETIMNetwork/server enclosure
  • UNSPSC nameFixed network equipment and components
  • UNSPSC code432217
  • Uniclass 2015 CodePr_80_77_27
  • Uniclass 2015 DescriptionEquipment boards, racks and supports
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 67 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleComputer Equipment Racks
  • OmniClass Number23-37 11 15 11
  • OmniClass TitleInformation Technology Racks