Opublikuj swoje produkty
Piso PORCELANATO® -Nordik Hielo CD
Corona

Piso PORCELANATO® -Nordik Hielo CD

Diseño tipo listón de madera, con variación de tonalidades entre claros y oscuros que le aportan mayor realismo y naturalidad al producto, además los pisos PORCELANATO® son ultra-resistentes a golpes, manchas, rayado y humedad, producto no rectificado. Recomendación para instalación: desplazado al 25%, formato 24x120, ideal para uso Comercial General

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny123032221
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2021-05-06
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)25
  • Szerokość (mm)6
  • Głębokość (mm)121
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyCeramika
  • Zaprojektowano wKolumbia
  • Wyprodukowano wKolumbia
  • Waga netto (kg)22.36
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectPodłogi - Podłogi - pozostałe

Dostępny w krajach:

Ameryka północna Ameryka Południowa