Opublikuj swoje produkty
Brick Campiña Marfil
Corona

Brick Campiña Marfil

Brick en formato 15x30 en tonalidad marfil que cuenta con un bonito acabado azucarado que le otroga un efecto texturizado ligeramente brillante y muy agradable al tacto. Su diseño sobrio y tonalidad neutra permite que sea instalado en grandes áreas o en pequeños acentos y que se combine con casi cualquier tipo de revestimiento.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny309291051
  • Rodzina produktuCeramica
  • Grupa produktuceramica
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2023-10-04
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)156
  • Szerokość (mm)305
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyCeramika
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Płytki