Opublikuj swoje produkty
Brick Fachaleta Medina Beige Cd
Corona

Brick Fachaleta Medina Beige Cd

Brick en tamaño 13.6x37 cm con un diseño de estructura de borde irregular que se compone de 4 rectángulos que simulan ladrillos de tamaño 6.5x18.3 cm. Tiene 3 caras diferenciadas, ideal para uso en pared.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny376071031
  • Rodzina produktuBrick
  • Grupa produktuDecorados
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2021-05-06
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)0.89
  • Szerokość (mm)13.6
  • Głębokość (mm)37
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyCeramika
  • Zaprojektowano wKolumbia
  • Wyprodukowano wKolumbia
  • Waga netto (kg)0.66
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectŚciany - Ściany

Dostępny w krajach:

Ameryka północna Ameryka Południowa