Opublikuj swoje produkty
Pared Estructurada Mayari Blanco Cu 250mm x 432mm
Corona

Pared Estructurada Mayari Blanco Cu 250mm x 432mm

Pared Estructurada Mayari Blanco Cu 250mm x 432mm
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny431423001
  • Rodzina produktuCeramica
  • Grupa produktuModernas estruct y con efectos
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2020-09-22
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)250
  • Szerokość (mm)432
  • Głębokość (mm)7.1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyCeramika
  • Zaprojektowano wKolumbia
  • Wyprodukowano wKolumbia
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectŚciany - Ściany
  • Kod ETIMEC011340
  • Nazwa ETIMCeramic tile
  • UNSPSC nameCeramic tiles or flagstones
  • UNSPSC code30131704
  • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
  • Uniclass 2015 DescriptionCeramic tiles
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCeramic Tiling
  • OmniClass Number23-15 15 13
  • OmniClass TitleWall Tiles
  • CSI UniFormat II CodeC3010
  • CSI UniFormat II TitleWall Finishes

Dostępny w krajach:

Ameryka północna Ameryka Południowa
Anguilla
Brazylia
Antigua i Barbuda
Ekwador
Aruba
Kolumbia
Bahamy
Peru