Opublikuj swoje produkty
PARED CASTELLANA BLANCO CU
Corona

PARED CASTELLANA BLANCO CU

La pared Corona tipo marmolizada estructurada (superficie con relieve) y acabado brillante CASTELLANA es de color blanco y en formato 30x45, en su interior los pequeños rectángulos que la componen modulan perfectamente entre sí, formando un patrón moderno. Este producto tiene una única cara y cuenta además con la tecnología Brillox®.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny452899001
  • Rodzina produktuCeramica
  • Grupa produktuceramica
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2023-11-20
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)300
  • Szerokość (mm)450
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyCeramika
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Płytki