Opublikuj swoje produkty
LISTON COOKING NEGRO CU
Corona

LISTON COOKING NEGRO CU

El listón Cooking Corona para cocina en formato 15x45. Su diseño está inspirado en una composición elementos de cocina modernos sobre un fondo con apariencia de relieve geométrico. Su paleta de color consiste en blancos, negros, gamas de grises que contrastan con el rojo. Tiene continuidad horizontal. Su acabado es brillante y viene enriquecido con toques plateados.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny453761601
  • Rodzina produktuCeramica
  • Grupa produktuceramica
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2023-10-03
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)150
  • Szerokość (mm)450
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyCeramika
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Płytki