Opublikuj swoje produkty
LISTON TERMAL VELAS MULTICOLOR CU
Corona

LISTON TERMAL VELAS MULTICOLOR CU

El listón Termal Corona para baño de formato 15x45 con diseño inspirado en un espacio de spa y sus elementos relajantes con diseño moderno que simula un fondo de bricks con elementos que normalente encontraríamos en un spa, en tonalidades cálidas combinadas con el verde. Su acabado es brillante enriquecido con granilla transparente que le aporta mayor brillo.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny453801791
  • Rodzina produktuCeramica
  • Grupa produktuceramica
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2023-10-03
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)150
  • Szerokość (mm)450
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyCeramika
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Płytki