Opublikuj swoje produkty
Piso PORCELANATO® - Artik Blanco CU
Corona

Piso PORCELANATO® - Artik Blanco CU

El Piso PORCELANATO® - Artik Blanco CU aporta elegancia, sobriedad y sencillez a los espacios, además se puede combinar fácilmente con otros estilos decorativos sin perder armonía y sofisticación. Piso PORCELANATO® Plano Mate y formato 56.6X56.6, ideal para uso Comercial Moderado

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny561232001
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2021-05-06
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)57
  • Szerokość (mm)5
  • Głębokość (mm)57
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyCeramika
  • Zaprojektowano wKolumbia
  • Wyprodukowano wKolumbia
  • Waga netto (kg)17.5
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectPodłogi - Podłogi - pozostałe

Dostępny w krajach:

Ameryka północna Ameryka Południowa