Opublikuj swoje produkty
Piso PORCELANATO® -Calares Beige CD 56x56
Corona

Piso PORCELANATO® -Calares Beige CD 56x56

Diseño inspirado en el mármol travertino que nunca pasará de moda, tiene 6 caras diferenciadas, baldosas con diferencias sutiles entre una pieza y otra para dar mayor realismo y naturalidad al producto, además, los pisos PORCELANATO® son ultra-resistentes a golpes, manchas, rayado y humedad formato 56.6X56.6 ideal para uso Comercial Moderado.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny567062031
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2021-05-06
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)57
  • Szerokość (mm)5
  • Głębokość (mm)57
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyCeramika
  • Zaprojektowano wKolumbia
  • Wyprodukowano wKolumbia
  • Waga netto (kg)17.5
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectPodłogi - Podłogi - pozostałe

Dostępny w krajach:

Ameryka północna Ameryka Południowa