Opublikuj swoje produkty
Pared Romera Azul Cd
Corona

Pared Romera Azul Cd

Diseño tipo vintage, tiene 4 caras diferenciadas, baldosas con diferencias sutiles entre una pieza y otra para dar mayor realismo y naturalidad al producto. Tecnología Estabilidad Dimensional®, formato 30x60.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny602689151
  • Rodzina produktuCeramica
  • Grupa produktuParedes
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2021-05-06
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)29.5
  • Szerokość (mm)7.5
  • Głębokość (mm)60
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyCeramika
  • Zaprojektowano wKolumbia
  • Wyprodukowano wKolumbia
  • Waga netto (kg)15.41
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectŚciany - Ściany

Dostępny w krajach:

Ameryka północna Ameryka Południowa