Opublikuj swoje produkty
Pared Plana Burgos Marfil Cd
Corona

Pared Plana Burgos Marfil Cd

Pared de tonalidad neutra que facilita la combinación con cualquier estilo decorativo y ofrece ambientes más iluminados visualmente; tiene 4 caras diferenciadas, ideal para combinar con la pared Burgos estructurada, es una pared natural plana de acabado brillo/mate en formato 30.1x75.3
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny757239051
  • Rodzina produktuCeramica
  • Grupa produktuParedes
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2021-05-06
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)30
  • Szerokość (mm)6.3
  • Głębokość (mm)75.1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyCeramika
  • Zaprojektowano wKolumbia
  • Wyprodukowano wKolumbia
  • Waga netto (kg)17.26
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectŚciany - Ściany

Dostępny w krajach:

Ameryka północna Ameryka Południowa