Opublikuj swoje produkty
Desague Push En Plastico Con Rebose
Corona

Desague Push En Plastico Con Rebose

Permite la evacuación de líquidos residuales hacia el sifón del lavamanos, sistema push que facilita el uso del producto, acabado cromado de alta ingeniería. Para uso en lavamanos con rebose
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyDesague_Push_En_Plastico_Con_Rebose
  • Rodzina produktuDrainage
  • Grupa produktuSifones y Desagues
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2020-09-28
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyCeramika
  • Zaprojektowano wKolumbia
  • Wyprodukowano wKolumbia
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectPodłogi - Podłogi - pozostałe
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Kod ETIMEG015130
  • Nazwa ETIMDrains
  • UNSPSC nameDrain plugs
  • UNSPSC code40141738
  • Uniclass 2015 CodeTE_70_10_70
  • Uniclass 2015 DescriptionDrainage equipment
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 13 19.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Drains
  • OmniClass Number23-31 13 17 13
  • OmniClass TitleSink Drains
  • CSI UniFormat II CodeD2030
  • CSI UniFormat II TitleSanitary Waste

Dostępny w krajach:

Ameryka północna Ameryka Południowa