Opublikuj swoje produkty
Piso Sabina Cafe Cu
Corona
Zarchiwizowane

Piso Sabina Cafe Cu

Piso Sabina Cafe Cu
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyPiso_Sabina_Cafe_Cu
  • Rodzina produktuCeramica
  • Grupa produktuMaderas
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2020-09-18
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)458
  • Szerokość (mm)458
  • Głębokość (mm)7.5
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyCeramika
  • Zaprojektowano wKolumbia
  • Wyprodukowano wKolumbia
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Płytki
  • UNSPSC nameCeramic tiles or flagstones
  • UNSPSC code30131704
  • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
  • Uniclass 2015 DescriptionCeramic tiles
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCeramic Tiling
  • OmniClass Number23-15 17 13 13 13
  • OmniClass TitleCeramic Tile Flooring
  • CSI UniFormat II CodeC3020
  • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes