Opublikuj swoje produkty
Sanitario Aquapro Redondo Blanco
Corona

Sanitario Aquapro Redondo Blanco

El sanitario Aquapro con taza sin anillo te permitirá un mejor lavado reduciendo gérmenes y bacterias. Su altura tradicional de taza es para uso familiar; además, tiene un moderno sistema de accionamiento con botón push ergonómico y asiento cierre suave para mayor comodidad y amabilidad con el usuario.\nSu capacidad de descarga de sólidos es de hasta 500 gr de miso. Con un consumo promedio: 3.7 lts\nEn cuanto a su mantenimiento, se puede realizar con herramientas convencionales.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnySanitario_Aquapro_Redondo_Blanco
  • Rodzina produktuToilets
  • Grupa produktuSanitarios
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2020-09-28
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyCeramika
  • Zaprojektowano wKolumbia
  • Wyprodukowano wKolumbia
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Bidety
  • Kod ETIMEC011196
  • Nazwa ETIMToilet seat
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • Uniclass 2015 CodeTE_70_10_10_89
  • Uniclass 2015 DescriptionToilet units
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing Fixtures
  • OmniClass Number23-31 19 00
  • OmniClass TitleToilets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

Dostępny w krajach:

Ameryka północna Ameryka Południowa