Opublikuj swoje produkty
Cosentino Simmetry
Cosentino Simmetry
Cosentino Simmetry
    Cosentino
    Zarchiwizowane

    Cosentino Simmetry

    The basin is one of the stars of your bathroom. Cosentino offers unique designs which fit smoothly into your room, your style, and the needs of your family. Whether it’s for a master bathroom or a downstairs WC, we have the perfect product to transform your bathroom into a warm, welcoming space.
    Opis
    • Silestone offers a range of custom basins specially made for your room, so you can maximize your space. Their innovative design adds a touch of class and elegance to any bathroom. The large format of Dekton results in superior design cohesion with the minimum number of pieces, and therefore joins, placing colors and textures front and center. Imagine the impact of state-of-the-art modern architecture in this area of your home.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyCosentino-Simmetry
    • Rodzina produktuSilestone. The Original Dekton. Ultracompact Surface
    • Grupa produktuWashbasins
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-12-10
    • Numer edycji3
    • Wysokość (mm)1200
    • Szerokość (mm)3000
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyZagregowany kamień naturalny
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks
    • CSI UniFormat II CodeD2030
    • CSI UniFormat II TitleSanitary Waste