Opublikuj swoje produkty
Integrity DUE (S)
Integrity DUE (S)
Integrity DUE (S)
    Cosentino
    Zarchiwizowane

    Integrity DUE (S)

    4.0 z 5 gwiazdek4.0(5 recenzje)
    The basin is one of the stars of your bathroom. Cosentino offers unique designs which fit smoothly into your room, your style, and the needs of your family. Whether it’s for a master bathroom or a downstairs WC, we have the perfect product to transform your bathroom into a warm, welcoming space.
    Opis
    • Cosentino gives you the freedom to personalize your sink with the Silestone color index. Combine that with the Polished texture , Silestone’s traditional polished finish with its soft reflections that add extra brilliance to the color, or try something a little different with Suede, a velvet-like surface offering a unique-to-the-touch sensation.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyIntegrity-Due-S
    • Rodzina produktuSilestone. The Original
    • Grupa produktuWashbasins
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-11-29
    • Numer edycji3
    • Wysokość (mm)340
    • Szerokość (mm)370
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyZagregowany kamień naturalny
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKuchnia - Zlewozmywaki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSinks
    • UNSPSC code30181504
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks