Opublikuj swoje produkty
BLACK AND WHITE Hook
BLACK AND WHITE Hook
BLACK AND WHITE Hook
BLACK AND WHITE Hook
    Cosmic

    BLACK AND WHITE Hook

    Hook (5x3x5 CM) Colours and finishes: Glossy black, glossy white, matte black, matte white
    Opis
    • Options: 15 - Glossy white 65 - Matte white 06 - Glossy black 36 - Matte black
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny238xx21
    • Rodzina produktuBLACK AND WHITE
    • Grupa produktuACCESSORIES, HOOK
    • Data publikacji2020-10-16
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)50
    • Szerokość (mm)50
    • Głębokość (mm)20
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyChrom polerowany
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    • Waga netto (kg)0.15
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_15
    • Uniclass 2015 DescriptionClothes hooks
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass Number23-31 25 27
    • OmniClass TitleRobe Hooks
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings