Opublikuj swoje produkty
PROJECT Towel Rack 60cm
Cosmic

PROJECT Towel Rack 60cm

Towel rack, 60 cm. From the amalgamation of circular and squared forms comes the versatility and functionality of all its elements.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny2510165
  • Rodzina produktuPROJECT
  • Grupa produktuACCESSORIES
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-02-16
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)25
  • Szerokość (mm)600
  • Głębokość (mm)80
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyChrom polerowany
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria do toalet
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_90
  • Uniclass 2015 DescriptionTowel rails
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
  • OmniClass Number23-31 25 25
  • OmniClass TitleTowel Bars
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings