Opublikuj swoje produkty
PROJECT Towel Rack Shelf 60cm
Cosmic

PROJECT Towel Rack Shelf 60cm

Towel rack shelf (60x25x11 cm)
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny2510168
  • Rodzina produktuPROJECT
  • Grupa produktuACCESSORIES
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-09-17
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)250
  • Szerokość (mm)600
  • Głębokość (mm)110
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Waga netto (kg)1.8
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_90
  • Uniclass 2015 DescriptionTowel rails
  • OmniClass Number23-31 25 25
  • OmniClass TitleTowel Bars