Opublikuj swoje produkty
BLACK AND WHITE 17x8,5x2,5cm paper holder without cover
BLACK AND WHITE 17x8,5x2,5cm paper holder without cover
BLACK AND WHITE 17x8,5x2,5cm paper holder without cover
BLACK AND WHITE 17x8,5x2,5cm paper holder without cover
    Cosmic

    BLACK AND WHITE 17x8,5x2,5cm paper holder without cover

    Paper holder without cover (17x8,5x2,5 CM) Colours and finishes: Glossy black, glossy white, matte black, matte white
    Opis
    • Options: 15 - Glossy white 65 - Matte white 06 - Glossy black 36 - Matte black
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny251xx58
    • Rodzina produktuBLACK AND WHITE
    • Grupa produktuACCESSORIES / ROLL HOLDER
    • Data publikacji2020-10-16
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)25
    • Szerokość (mm)170
    • Głębokość (mm)85
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    • Waga netto (kg)0.23
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_88
    • Uniclass 2015 DescriptionToilet roll holders
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet Accessories
    • OmniClass Number23-31 25 21
    • OmniClass TitleToilet Paper Dispensers
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings