Opublikuj swoje produkty
BLACK AND WHITE Swivel double towel rack
BLACK AND WHITE Swivel double towel rack
BLACK AND WHITE Swivel double towel rack
BLACK AND WHITE Swivel double towel rack
    Cosmic

    BLACK AND WHITE Swivel double towel rack

    Swivel double towel rack (41x5,5x7,5 CM) Colours and finishes: Glossy black, glossy white, matte black, matte white
    Opis
    • Options: 15 - Glossy white 65 - Matte white 06 - Glossy black 36 - Matte black
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny251xx75
    • Rodzina produktuBLACK AND WHITE
    • Grupa produktuACCESSORIES / TOWEL RACK
    • Data publikacji2020-10-16
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)75
    • Szerokość (mm)410
    • Głębokość (mm)55
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    • Waga netto (kg)0.67
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_90
    • Uniclass 2015 DescriptionTowel rails
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass Number23-31 25 00
    • OmniClass TitleToilet and Bath Specialties
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings