Opublikuj swoje produkty
Stany Zjednoczone
Polski
Język
Lokalizacja projektu
Opublikuj swoje produkty
Zarejestruj się
Zaloguj się
cosmic/products/6175630a-7611-42e3-831f-cafe8031cf99
Strona główna
Kategorie
Urządzenia sanitarne
Lustra
LED LIGHTING Lateral LED light mirror
Dostępne w Stany Zjednoczone
Cosmic
Obserwuj
LED LIGHTING Lateral LED light mirror
Lateral LED light mirror (40x80x3,5 cm) 12W (100-240V) IP 44
Pobierz
Opis
Opis
12W (100-240V) IP 44
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Nr referencyjny
2818201
Rodzina produktu
LED LIGHTING
Grupa produktu
MIRRORS
Typ
Obiekt (jeden obiekt)
Data publikacji
2020-10-16
Numer edycji
1
Wysokość (mm)
35
Szerokość (mm)
400
Głębokość (mm)
800
Linki
Linki
Url produktu
https://www.icosmic.com/en/wall-mirrors/10596-lateral-led-light-mirror-40x80x3-5-cm.html
Instrukcja montażu
http://www.icosmic.com/en/mirrors/led_lighting/led-lighting_lateral_led_light_mirror_(40x80-cm)
Certyfikacja produktu
http://www.icosmic.com/
Opis techniczny
http://www.icosmic.com/en/mirrors/led_lighting/led-lighting_lateral_led_light_mirror_(40x80-cm)
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje
Materiał główny
Aluminium
Materiał dodatkowy
Szkło
Zaprojektowano w
Hiszpania
Wyprodukowano w
Hiszpania
Waga netto (kg)
4.62
Klasyfikacja
Klasyfikacja
Kategoria BIMobject
Urządzenia sanitarne - Lustra
Klasyfikacja IFC
Element wyposażenia
Uniclass 2015 Code
Pr_25_71_53_06
Uniclass 2015 Description
Bathroom mirrors
CSI MasterFormat 2014 Code
08 83 00
CSI MasterFormat 2014 Title
Mirrors
OmniClass Number
23-21 37 13 15
OmniClass Title
Mirrors
CSI UniFormat II Code
E2010
CSI UniFormat II Title
Fixed Furnishings
Podobne produkty
Cosmic
ARCHITECT S+ 59 cm towel rack
Pobierz
Cosmic
ARCHITECT S+ soap wire basket
4.5
(
13
)
Pobierz
Cosmic
LED LIGHTING Lateral Led Light Mirror 60x80cm
Pobierz
Cosmic
ARCHITECT S+ 45,5 cm towel rack
Pobierz
Cosmic
ARCHITECT S+ 40,5 cm towel rack
Pobierz
Cosmic
ARCHITECT S+ 30,5 cm towel rack
Pobierz