Opublikuj swoje produkty
LED LIGHTING Lateral Led Light Mirror 60x80cm
Cosmic

LED LIGHTING Lateral Led Light Mirror 60x80cm

Lateral led light mirror (60x80x3,5 cm) 12w (100-240v) ip 44
Opis
  • 12W (100-240V) IP 44
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny2818203
  • Rodzina produktuLED LIGHTING
  • Grupa produktuMIRRORS
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-12-03
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)35
  • Szerokość (mm)600
  • Głębokość (mm)800
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Materiał dodatkowySzkło
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Waga netto (kg)6.85
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Lustra
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • Uniclass 2015 CodePr_25_71_53_06
  • Uniclass 2015 DescriptionBathroom mirrors
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 83 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMirrors
  • OmniClass Number23-21 37 13 15
  • OmniClass TitleMirrors
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings