Opublikuj swoje produkty
ARCHITECT Corner Rack Soap Dish
Cosmic

ARCHITECT Corner Rack Soap Dish

Corner rack soap dish (18x18x2,5 cm)
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny2900230
  • Rodzina produktuARCHITECT
  • Grupa produktuACCESSORIES
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-09-17
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)25
  • Szerokość (mm)180
  • Głębokość (mm)180
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
  • Waga netto (kg)0.41
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_82
  • Uniclass 2015 DescriptionSoap dishes
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • OmniClass Number23-31 15 11
  • OmniClass TitleBath Shower Units
  • CSI UniFormat II CodeC1020
  • CSI UniFormat II TitleInterior Doors