Opublikuj swoje produkty
FANCY Washbasin without trap
FANCY Washbasin without trap
    Cosmic

    FANCY Washbasin without trap

    Washbasin without trap (60x45x15 cm)
    Opis
    • There are two washbasin options: 01 - Glossy 02 - Matte
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny747xx1004
    • Rodzina produktuFANCY
    • Grupa produktuWASHBASINS
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-09-17
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)150
    • Szerokość (mm)600
    • Głębokość (mm)450
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyTwarda powierzchnia
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    • Waga netto (kg)12.15
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 DescriptionBathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 Code13 42 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBathroom Unit Modules
    • OmniClass Number23-19 31 17 11
    • OmniClass TitleBathroom Units
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText