Opublikuj swoje produkty
Myplus 50C-60C
Cosmogas

Myplus 50C-60C

Wall-hung, commercial, heat only, gas condensing 50 and 60 kW boiler, ideal for small business and multi-family uses. Integrated modulating pump. Patented triple condensing primary heat exchanger R.V.C. (Radial Variable Circulation) completely made of AISI 316Ti (Titanium) stainless steel. Extremely ecofriendly thanks to the premix burner made of “Fecralloy” fiber which develops short and perfectly fed flames, reducing polluting emissions. New CIMA advanced electronic platforms completely Made in Italy. Modulation ratio 1:5. Hydrogen blend ready certified. Energy efficiency class (ERP) = A.
Opis
  • Myplus 50C

    Energy efficiency class (ERP) = A.

    Max heating useful power (80/60) "Pn" = 48,5 kW.

    Max heating useful power (50/30) = 52,5 kW.

    Minimum working power (80/60) = 11,60 kW.

    Minimum working power (50/30) = 12,85 kW

    Efficiency at 100% load 80/60 PCI (PCS) = 97,2% (87,6%)

    Seasonal space heating energy efficiency ηs = 92%

    Myplus 60C

    Energy efficiency class (ERP) = A.

    Max heating useful power (80/60) "Pn" = 56,1 kW.

    Max heating useful power (50/30) = 60,9 kW.

    Minimum working power (80/60) = 11,60 kW.

    Minimum working power (50/30) = 12,85 kW

    Efficiency at 100% load 80/60 PCI (PCS) = 97,1% (87,5%)

    Seasonal space heating energy efficiency ηs = 92%

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyMyplus50C-60C
  • Rodzina produktuBoilers for commercial applications
  • Grupa produktuHigh efficiency condensing systems
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-12-03
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)685
  • Szerokość (mm)445
  • Głębokość (mm)484
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Materiał dodatkowyPlastikowy
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Kotły

Dostępny w krajach:

Europa