Opublikuj swoje produkty
Solardens 24H-34H
Cosmogas

Solardens 24H-34H

Compact condensing hybrid system for heating and DHW production via solar panel, with 150 l insulated tank, for indoor, outdoor or wall-mounting use. New boiler with primary condensing exchanger with stainless steel water pipes with split radial circulation. Integrated solar circuit with pump, expansion vessel and security valve. New CIMA advanced electronic platforms completely Made in Italy. Modulation ratio 1:10. Energy efficiency class (ERP) = A.

Opis
  • Solardens 24H

    Energy efficiency class (ERP) = A

    Max heating useful power (80/60) "Pn" = 24,6 kW

    Max heating useful power (50/30) = 26,7 kW

    Minimum working power (80/60) = 3,79 kW

    Minimum working power (50/30) = 4,04 kW

    Solardens 34H

    Energy efficiency class (ERP) = A

    Max heating useful power (80/60) "Pn" = 33,6 kW

    Max heating useful power (50/30) = 36,1 kW

    Minimum working power (80/60) = 3,79 kW

    Minimum working power (50/30) = 4,06 kW

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnySolardens24-34H
  • Rodzina produktuHeat pump for home applications
  • Grupa produktuHigh efficiency Heat pump
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-12-03
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1970
  • Szerokość (mm)975
  • Głębokość (mm)390
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Materiał dodatkowyPlastikowy
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Pompy ciepła

Dostępny w krajach:

Europa