Opublikuj swoje produkty
Solarsplit 6E
Solarsplit 6E
    Cosmogas

    Solarsplit 6E

    Zero space NO-GAS heat pump system, composed of a 150 litre hot water storage tank (technical hot water stainless steel Buffer tank), 50-litre DHW storage tank, split inverter air to water heat pump in R32 that uses renewable air energy to heat, cool and produce domestic hot water in a sustainable way. Photovoltaics and solar thermal winning combination. 

    Avelaible indoors, outdoors and built-in models.


    Opis
    • Solarsplit 6E

      Heat output: 6,50 kW (A7/W35)

      Cooling output: 7,41 kW (A35/W18)

      COP: 4,61 (A7/W35)

      EER: 4,10 (A35/W18)

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnySolarsplit6E
    • Rodzina produktuHeat pump for home applications
    • Grupa produktuHigh efficiency Heat pump
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-12-03
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1970
    • Szerokość (mm)975
    • Głębokość (mm)390
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMetal
    • Materiał dodatkowyPlastikowy
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    • Waga netto (kg)895
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHVAC - Pompy ciepła

    Dostępny w krajach:

    Europa