Opublikuj swoje produkty
Sylentia 20T R290
Cosmogas

Sylentia 20T R290

Super silent, innovative, inverter air-to-water monobloc heat pumps for heating, air conditioning and DHW production, with natural R290 refrigerant. Working range: water from 7°C to 75°C, ait from -20°C to +50°C. CIMA advanced electronic platforms completely Made in Italy. Energy efficiency class (ERP) = A+++.

Opis
  • Sylentia 20T

    Max. heating output (A7/W35) = 19,7 kW

    Max. cooling putput (A35/W18) = 21,5 kW

    Max. COP (A7/W35) = 4,97

    Max. EER (A35/W18) = 4,52

    Rated power supply = 400/50/3 V/Hz/Ph

    Max. absorbed power (FLI) = 9,0 kW

    Sound power level (EN 12102) (A7/W35) = 49 dB (A)

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnysylentia-20t
  • Rodzina produktuHeat pump for home applications
  • Grupa produktuHigh efficiency Heat pump
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-10-09
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1430
  • Szerokość (mm)1350
  • Głębokość (mm)580
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Pompy ciepła

Dostępny w krajach:

Europa