Opublikuj swoje produkty
COTTO Automatic Basin Faucet CT4904A(DC)-Touch

COTTO Automatic Basin Faucet CT4904A(DC)-Touch

1. COTTO CLEAN : Metal Contaminant-Controled (Lead, Cadmium, Copper, Zinc) 2. Extra Chrome : Plated with up to 8 Micron Nickel-Chromium 3. Kitchen Faucet with touch system , start using water by open at handle 4. Easy to touch it on, easy to touch it off 5.Use 4 AA Alkaline battery and alkaline battery lilfe cycle is approximately 100,000 times
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyCOTTO_Automatic_Basin_Faucet_CT4904A-DC-Touch
  • Rodzina produktuFaucet & Taps & Mixer
  • Grupa produktuAutomatic Basin Faucet
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-05-10
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)173
  • Głębokość (mm)356
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Zaprojektowano wTajlandia
  • Wyprodukowano wTajlandia
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets