Opublikuj swoje produkty
COTTO Floor Drain CT6404Z2P(HM)

COTTO Floor Drain CT6404Z2P(HM)

1. Made of Stainless steel 304 2. Flow rate 14 L/Mi 3. Insect scent protection
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyCOTTO_Floor-Drain_CT6404Z2P-HM
  • Rodzina produktuPlumbing
  • Grupa produktuFloor Drain
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-08-10
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)44
  • Szerokość (mm)100
  • Głębokość (mm)100
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wTajlandia
  • Wyprodukowano wTajlandia
  • Waga netto (kg)0.3
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Drenaż
  • OmniClass Number23-31 27 00
  • OmniClass TitleFloor Drains

Dostępny w krajach:

Azja
Tajlandia
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText