Opublikuj swoje produkty
COTTO One piece Toilets Hercules Curve Touchless_C101987

COTTO One piece Toilets Hercules Curve Touchless_C101987

"- “HERCULES CURVE” One piece toilet, the ingredient of modern and comfort design, come with super seat (comfort size and comfort curve) represent the perfection pf stately and beautiful. - Touchless Water Closet was designed for hygienic, convenience and hassle free life, avoiding to touch just waving for flushing. And conversely, having a choice with override manual flushing when battery power off. - Super clean with V-Silent flushing technology (Only 4.8 Lpf.) - Extra size for your maximum comfort - Ultra Clean+ , Deactivate Bacteria Growth 99% within 24 hours and Smoother Surface"
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyCOTTO_One_piece_Toilets_Hercules_Curve_Touchless_C101987
  • Rodzina produktuToilets
  • Grupa produktuOne piece
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-06-28
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)600
  • Szerokość (mm)450
  • Głębokość (mm)745
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyCeramika
  • Zaprojektowano wTajlandia
  • Wyprodukowano wTajlandia
  • Waga netto (kg)56.6
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety