Opublikuj swoje produkty
COTTO Stop Valve CT179N#BL(HM)

COTTO Stop Valve CT179N#BL(HM)

1. Offer endurance with ceramic valve system 2. Made of high quality brass 3. Jewel finishes : Jewel finishes: color coating with a special process make the bathroom stand out and unique 4. Convenient installation
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyCOTTO_Stop_Valve_CT179N-BL-HM
  • Rodzina produktuPlumbing
  • Grupa produktuStop Valve
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-05-10
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)81
  • Szerokość (mm)45
  • Głębokość (mm)45
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Zaprojektowano wTajlandia
  • Wyprodukowano wTajlandia
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Łazienkowe systemy instalacyjne
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets