Opublikuj swoje produkty
COTTO Tissue Holder CT0283#BN2(HM)-Arch

COTTO Tissue Holder CT0283#BN2(HM)-Arch

1. Made of high quality brass and metal 2. Jewel finishes: color coating with a special process make the bathroom stand out and unique
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyCOTTO_Tissue_Holder_CT0283-BN2-HM-Arch
  • Rodzina produktuAccessories
  • Grupa produktuTissue Holder
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-05-10
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)165
  • Szerokość (mm)67
  • Głębokość (mm)25
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Materiał dodatkowyStal
  • Zaprojektowano wTajlandia
  • Wyprodukowano wTajlandia
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria do toalet
  • OmniClass Number23-21 23 00
  • OmniClass TitleResidential Furniture and Equipment