Opublikuj swoje produkty
COTTO Toilet Wall Hung Unique C198517

COTTO Toilet Wall Hung Unique C198517

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyCOTTO_Toilet_Wall_Hung_Unique_C198517
  • Rodzina produktuToilet
  • Grupa produktuWall Hung
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-08-31
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)400
  • Szerokość (mm)360
  • Głębokość (mm)535
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyCeramika
  • Zaprojektowano wTajlandia
  • Waga netto (kg)22.6
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
  • OmniClass Number23-31 19 19
  • OmniClass TitleWater Closets