Opublikuj swoje produkty
COTTO Toilets Charm One Piece Toilet C11002H

COTTO Toilets Charm One Piece Toilet C11002H

C11002H
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyCOTTO_Toilets_Charm_One-Piece-Toilet_C11002H
  • Rodzina produktuToilets
  • Grupa produktuOne piece
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-11-06
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)770
  • Szerokość (mm)380
  • Głębokość (mm)680
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyCeramika
  • Wyprodukowano wTajlandia
  • Waga netto (kg)44.5
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
  • OmniClass Number23-31 19 19
  • OmniClass TitleWater Closets 

Dostępny w krajach:

Azja